Для монтажа между передней и задней монтажными плоскостями.
- Статья №.:
- VX 5302032
- Описание продукта
- Боковая системная перфорация для монтажа комплектующих и вентиляции компонентов с боковой вентиляцией.
- Преимущества
- Простое навешивание на системную перфорацию 19" монтажных профилей после установки необходимого расстояния между 19" плоскостями
- Области применения
- Для крепления между передней и задней 19" монтажной плоскостью
- В качестве опоры для тяжелого оборудования
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Нагрузочная способность
- 2000 Н, статическая
- Указание
- Эффективная опорная поверхность с каждой из сторон 35 мм
- Возможности монтажа
- for 482.6 mm (19") mounting angles, standard: Distance between levels 520/545 mm
- for 482.6 mm (19") mounting angles, dynamic: Distance between levels 500/525 mm
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 1,76 kg
- Gross weight
- 1,76 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177952614
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- Направляющая шина, 2 U, жесткий монтаж, для тяжелого оборудования, для VX IT, для монтажа на передней крепежной плоскости, для поддержки тяжелого оборудования, эффективная опорная поверхность с каждой из сторон 35 мм
- Документация
- Руководство