Направляющая шина, 2 U, жесткий монтаж, для тяжелого оборудования для VX IT

Статья №.: VX 5302033

??? ??????? ????? ???????? ? ?????? ?????????? ???????????.
Статья №.:
VX 5302033
Описание продукта
Боковая системная перфорация для монтажа комплектующих и вентиляции компонентов с боковой вентиляцией.
Преимущества
Простое навешивание на системную перфорацию 19" монтажных профилей после установки необходимого расстояния между 19" плоскостями
Области применения
Для крепления между передней и задней 19" монтажной плоскостью
В качестве опоры для тяжелого оборудования
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Нагрузочная способность
2000 Н, статическая
Указание
Эффективная опорная поверхность с каждой из сторон 35 мм
Возможности монтажа
for 482.6 mm (19") mounting angles, standard: 620/645 mm distance between levels
for 482.6 mm (19") mounting angles, dynamic: Distance between levels 600/625 mm
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
2,18 kg
Gross weight
2,18 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
8,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177952621
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
Направляющая шина, 2 U, жесткий монтаж, для тяжелого оборудования, для VX IT, для монтажа на передней крепежной плоскости, для поддержки тяжелого оборудования, эффективная опорная поверхность с каждой из сторон 35 мм
Документация
Руководство