Для ввода и фиксации кабелей при оборудовании сетей и серверов.
- Статья №.:
- VX 5302322
- Преимущества
- Простой и быстрый монтаж без инструментов
- Возможность альтернативного крепления на винтах
- Нанесенная многофункциональная перфорация для крепления элементов прокладки кабеля
- Встроенная крепежная перфорация для фиксации PDU с шагом 7 U и креплением в форме замочной скважины
- Области применения
- Для вертикальной прокладки кабеля и разгрузки от натяжения при использовании сетевого оборудования и серверов
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Возможности монтажа
- На каркасе VX IT между потолочной рамой и рамой основания, по периметру
- В стойках VX IT шириной 800 мм в качестве альтернативы возможно винтовое крепление между верхней и нижней направляющими по глубине
- Указание по монтажу
- Монтаж производится по всей глубине шкафа на рамном каркасе с помощью быстродействующего крепления. При монтаже в шкафы шириной 800 мм возможно дополнительное крепление к направляющим по глубине для 19" монтажа
- Размер
- Ширина: 265 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
VX IT
Высота: ≥ 2.000 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 6,8 kg
- Gross weight
- 7,12 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 27,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 83024200
- EAN
- 4028177952737
- ETIM 9
- EC000047
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Описание продукта
- Кабельная трасса для VX, VX IT, ширина: 265 мм, высота: 2000, 2200 мм, листовая сталь, окрашенная, RAL 9005, для вертикальной прокладки кабеля и разгрузки от натяжения при использовании сетевого оборудования и серверов, встроенная крепежная перфорация для фиксации PDU с шагом 7 U с помощью отверстий в форме замочной скважины, вкл. крепежный материал
- Документация
- Руководство