VX IT сетевой шкаф/шкаф для серверов, закрытый, для системы контроля микроклимата шкафа. Практичное оснащение и предварительный монтаж. 19" монтаж с большой 19" поворотной рамой для прямого доступа к задней стороне 19" компонентов благодаря углу открытия 130°.
- Статья №.:
- VX 5307157
- Материал
- Листовая сталь
Алюминий
Пластик
Обзорная дверь: однослойное безопасное стекло, 3 мм
Front door: Aluminium, 1.25 mm - Поверхность
- Каркас шкафа: грунтовка
Внутренний монтаж: окрашенная
Задняя стенка и крыша: грунтовка, порошковое покрытие
Передняя панель: алюминий, анодированный/окрашенный - General colour
- RAL 7035
- Цвет
- Каркас шкафа, задняя стенка и крыша: RAL 7035
Передняя панель: профили вертикальные, серебристые и профили горизонтальные RAL 9005
Внутренний монтаж, цоколь: RAL 9005
Ручка и шарниры: RAL 9005 - Комплект поставки
- Каркас шкафа с дверями и потолочной панелью
Алюминиевая обзорная дверь спереди (180°), с комфортной ручкой под профильный полуцилиндр и предохранительным замком 3524 E
Задняя стенка
Потолочная панель секционная съемная, с боковыми кабельными вводами по глубине и закрытым вырезом для вентиляторной панели
Модуль панели основания спереди смонтирован как декоративная панель
Большая поворотная рама, с боковой панелью для монтажа 482,6 мм (19") компонентов с использованием всей высоты шкафа, 130°
Боковые стенки, цельные, на винтах
Система цоколей VX, 100 мм, с вентиляцией
Угловые элементы и панели, боковые, на винтах
Панели цоколя передние и задние, угловые и промежуточные заглушки прилагаются
4 регулировочных ножки M12 вкл. цокольный адаптер (прилагаются)
Распорки, высота 50 мм, для приподнятия защитной панели выреза для вентилятора в потолочной панели, для пассивной вентиляции (прилагаются). Для вариантов без выреза не требуется.
12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются)
25 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются)
4 комбинированные монтажные шины для внутреннего и внешнего монтажного уровня, подходят для глубины шкафов (прилагаются)
10 кабельных органайзеров, металл, 125 x 65 мм (прилагаются)
IPPC-паллета
Base module mounted at front as infill panel, depth 175 mm - Размер
- Ширина: 800 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 800 мм - Единиц высоты
- 40 U
- Высота вкл. цоколь
- 2 100 мм
- Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади
- 150 мм / 520 мм
- Исполнение
- Swivel frame
- Roof design
- секционная съемная, с боковыми кабельными вводами по глубине и закрытым вырезом для вентиляторной панели
- Rear door design
- Задняя стенка
- Front door design
- Алюминиевая обзорная дверь, закрытая, одностворчатая, шарниры 180°
- Mounting angle design
- Поворотная рама
- Base design
- Модуль панели основания спереди смонтирован как декоративная панель
- Исполнение 19" плоскости (плоскостей)
- Поворотная рама 482,6 мм (19"), смонтированная
- Нагрузочная способность
- 3 500 H
- IK-код
- IK08
- Указание
- В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 138 kg
- Gross weight
- 150 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 369,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177944985
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Описание продукта
- VX IT, поворотная рама, обзорная дверь, ШВГ 800 x 2100 x 800 мм, 40 U, смонтированные
- Документация
- Руководство