Сетевой шкаф/шкаф для серверов VX IT с обзорной дверью, IP 55, пустой шкаф

Статья №.: VX 5309190

VX IT, закрытый, для системы контроля микроклимата шкафа. Без 19" внутреннего монтажа в качестве пустого шкафа для индивидуального оборудования, в различных типоразмерах и со степенью защиты до IP 55.

PDU UK basic

Внутреннее запорное устройство для боковой стенки, на винтах, листовая сталь

PDU metered

PDU managed

PDU UK, исполнение metered

PDU metered plus

PDU switched

Статья №.:
VX 5309190
Материал
Листовая сталь
Алюминий
Обзорная дверь: однослойное безопасное стекло, 3 мм
Front door: Aluminium, 1.25 mm
Rear door: Sheet steel, 1.5 mm
Поверхность
Каркас шкафа: грунтовка
Задняя дверь и крыша: грунтовка, порошковое покрытие
Передняя панель: алюминий, анодированный/окрашенный
General colour
RAL 7035
Цвет
Каркас шкафа, задняя дверь и крыша: RAL 7035
Передняя панель: профили вертикальные, серебристые и профили горизонтальные RAL 9005
Ручка и шарниры: RAL 9005
Комплект поставки
Каркас шкафа VX с дверями и потолочной панелью
Алюминиевая обзорная дверь спереди, шарниры 180°
Стальная дверь сзади, закрытая, одностворчатая, шарниры 130°
Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E
Потолочная панель, цельная, закрытая
Поддон и панель основания, секционная, закрытая
Уплотнение для соединения и комплект уплотнений для панелей основания (прилагаются)
12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются)
25 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются)
IPPC-паллета
Размер
Ширина: 800 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 1.000 мм
Единиц высоты
42 U
Единиц высоты
42 U
Roof design
одностворчатая, закрытая
Rear door design
Стальная дверь, закрытая, одностворчатая, шарниры 130°
Front door design
Алюминиевая обзорная дверь, закрытая, одностворчатая, шарниры 180°
Mounting angle design
без
Base design
Поддон и панель основания, секционная, закрытая
Mounting angles position
без
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 55 только в сочетании с уплотнением для соединения в линейку или боковыми стенками на винтах
IK-код
IK08
Указание
В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
86,61 kg
Gross weight
102,6 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
253,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177945135
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Описание продукта
VX IT, без 19" внутреннего оборудования, обзорная дверь, ШВГ 800 x 2000 x 1000 мм, 42 U, IP 55 
Допуски
UL + C-UL (listed)
Сертификаты
Negative Certificate
Поверхность
Степень защиты
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Декларация производителя
Документация
Руководство
Листы данных
Visio Shapes