Сетевой шкаф/шкаф для серверов VX IT с обзорной дверью, с 19" профильными шинами, dynamic

Статья №.: VX 5311.826

VX IT сетевой шкаф/шкаф для серверов, закрытый, для системы контроля микроклимата шкафа. 19" внутренний монтаж с регулируемыми по 19" профильными шинами в исполнении dynamic в различных типоразмерах.

PDU UK basic

Внутреннее запорное устройство для...

PDU metered

PDU switched

PDU managed

PDU metered plus

PDU UK, исполнение metered

Статья №.:
VX 5311.826
Материал
Листовая сталь
Алюминий
Обзорная дверь: однослойное безопасное стекло, 3 мм
Поверхность
Каркас шкафа: грунтовка
Внутренний монтаж: окрашенная
Задняя дверь и крыша: грунтовка, порошковое покрытие
Передняя панель: алюминий, анодированный/окрашенный
General colour
RAL 7035
Цвет
Каркас шкафа, задняя дверь и крыша: RAL 7035
Передняя панель: профили вертикальные, серебристые и профили горизонтальные RAL 9005
Внутренний монтаж: RAL 9005
Ручка и шарниры: RAL 9005
Комплект поставки
Каркас шкафа VX с дверями и потолочной панелью
Алюминиевая обзорная дверь спереди, шарниры 180°
Стальная дверь сзади, закрытая, двустворчатая, шарниры 180°
Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E
Профильные шины, 482,6 мм (19'')
Распорки, высота 50 мм, для приподнятия защитной панели выреза для вентилятора в потолочной панели, для пассивной вентиляции (прилагаются). Для вариантов без выреза не требуется.
12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются)
25 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются)
IPPC-паллета
Потолочная панель секционная съемная, с боковыми вводом кабеля по глубине, с двух сторон, подготовлена для установки вентиляторной панели
Размер
Ширина: 800 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 1.200 мм
Единиц высоты
42 U
Единиц высоты
42 U
Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади
150 мм / 325 мм
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)
725 мм
19" крепление
крепится на направляющей по глубине сверху и снизу
Исполнение
Dynamic
Roof design
секционная съемная, с боковыми вводом кабеля по глубине, с двух сторон, подготовлена для установки вентиляторной панели
Rear door design
Стальная дверь, закрытая, двустворчатая, шарниры 180°
Front door design
Алюминиевая обзорная дверь, закрытая, одностворчатая, шарниры 180°
Mounting angle design
19" профильные шины dynamic
Base design
открытый
Исполнение 19" плоскости (плоскостей)
19" плоскость спереди и сзади
Mounting angles position
19" плоскость спереди и сзади
Нагрузочная способность
18 000 H
Макс. нагрузка (статическая) на шкаф согл. UL 2416
15 000 H
IK-код
IK08
Указание
В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
1 шт.
PCF per pack (cradle-to-gate)
303,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
EAN
4028177945241
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Описание продукта
VX IT, 19" профильные шины dynamic, спереди и сзади, обзорная дверь, ШВГ 800 x 2000 x 1200 мм, 42 U
Допуски
UL + C-UL (listed)
Сертификаты
Поверхность
Negative Certificate
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Декларация производителя
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация
Visio Shapes