VX IT, закрытый, для системы контроля микроклимата шкафа. Без 19" внутреннего монтажа в качестве пустого шкафа для индивидуального оборудования, в различных типоразмерах и со степенью защиты до IP 55.
- Статья №.:
- VX 5325190
- Материал
- Листовая сталь
Алюминий
Обзорная дверь: однослойное безопасное стекло, 3 мм
Front door: Aluminium, 1.25 mm
Rear door: Sheet steel, 1.5 mm - Поверхность
- Каркас шкафа: грунтовка
Задняя дверь и крыша: грунтовка, порошковое покрытие
Передняя панель: алюминий, анодированный/окрашенный - General colour
- RAL 7035
- Цвет
- Каркас шкафа, задняя дверь и крыша: RAL 7035
Передняя панель: профили вертикальные, серебристые и профили горизонтальные RAL 9005
Ручка и шарниры: RAL 9005 - Комплект поставки
- Каркас шкафа VX с дверями и потолочной панелью
Алюминиевая обзорная дверь спереди, шарниры 180°
Стальная дверь сзади, закрытая, одностворчатая, шарниры 130°
Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E
Потолочная панель, цельная, закрытая
Поддон и панель основания, секционная, закрытая
Уплотнение для соединения и комплект уплотнений для панелей основания (прилагаются)
12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются)
25 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются)
IPPC-паллета - Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 800 мм
Глубина: 600 мм - Единиц высоты
- 15 U
- Единиц высоты
- 15 U
- Roof design
- одностворчатая, закрытая
- Rear door design
- Стальная дверь, закрытая, одностворчатая, шарниры 130°
- Front door design
- Алюминиевая обзорная дверь, закрытая, одностворчатая, шарниры 180°
- Mounting angle design
- без
- Base design
- Поддон и панель основания, секционная, закрытая
- Mounting angles position
- без
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 55 только в сочетании с уплотнением для соединения в линейку или боковыми стенками на винтах
- IK-код
- IK08
- Указание
- В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 40 kg
- Gross weight
- 44,5 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 109,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177945425
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Описание продукта
- VX IT, без 19" внутреннего оборудования, обзорная дверь, ШВГ 600 x 800 x 600 мм, 15 U, IP 55
- Документация
- Руководство