Сетевой шкаф/шкаф для серверов VX IT с обзорной дверью, IP 55, пустой шкаф

Статья №.: VX 5326190

VX IT, закрытый, для системы контроля микроклимата шкафа. Без 19" внутреннего монтажа в качестве пустого шкафа для индивидуального оборудования, в различных типоразмерах и со степенью защиты до IP 55.

PDU UK basic

PDU metered

PDU switched

PDU managed

PDU UK, исполнение metered

PDU metered plus

Статья №.:
VX 5326190
Материал
Листовая сталь
Алюминий
Обзорная дверь: однослойное безопасное стекло, 3 мм
Front door: Aluminium, 1.25 mm
Rear door: Sheet steel, 1.5 mm
Поверхность
Каркас шкафа: грунтовка
Задняя дверь и крыша: грунтовка, порошковое покрытие
Передняя панель: алюминий, анодированный/окрашенный
General colour
RAL 7035
Цвет
Каркас шкафа, задняя дверь и крыша: RAL 7035
Передняя панель: профили вертикальные, серебристые и профили горизонтальные RAL 9005
Ручка и шарниры: RAL 9005
Комплект поставки
Каркас шкафа VX с дверями и потолочной панелью
Алюминиевая обзорная дверь спереди, шарниры 180°
Стальная дверь сзади, закрытая, одностворчатая, шарниры 130°
Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E
Потолочная панель, цельная, закрытая
Поддон и панель основания, секционная, закрытая
Уплотнение для соединения и комплект уплотнений для панелей основания (прилагаются)
12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются)
25 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются)
IPPC-паллета
Размер
Ширина: 600 мм
Высота: 1.200 мм
Глубина: 600 мм
Единиц высоты
24 U
Единиц высоты
24 U
Roof design
одностворчатая, закрытая
Rear door design
Стальная дверь, закрытая, одностворчатая, шарниры 130°
Front door design
Алюминиевая обзорная дверь, закрытая, одностворчатая, шарниры 180°
Mounting angle design
без
Base design
Поддон и панель основания, секционная, закрытая
Mounting angles position
без
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 55 только в сочетании с уплотнением для соединения в линейку или боковыми стенками на винтах
IK-код
IK08
Указание
В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
49,62 kg
Gross weight
50,8 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
125,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
EAN
4028177945463
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Описание продукта
VX IT, без 19" внутреннего оборудования, обзорная дверь, ШВГ 600 x 1200 x 600 мм, 24 U, IP 55 
Допуски
UL + C-UL (listed)
Сертификаты
Negative Certificate
Поверхность
Степень защиты
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Декларация производителя
Документация
Руководство
Листы данных
Visio Shapes