Сетевой шкаф/шкаф для серверов VX IT с вентилируемыми дверьми, с 19" профильными шинами, standard

Статья №.: VX 5330113

Сетевой шкаф/шкаф для серверов VX IT, с вентиляцией, для охлаждения воздухом помещения. 19" внутренний монтаж с регулируемыми по глубине 19" профильными шинами в исполнении standard в различных типоразмерах.

PDU UK basic

PDU metered

PDU switched

PDU managed

PDU metered plus

PDU UK, исполнение metered

Статья №.:
VX 5330113
Исполнение
с вентиляцией
Стандарт
с 19" профильными шинами
Материал
Листовая сталь
Алюминий
Front door: Aluminium, 1.25 mm
Rear door: Sheet steel, 1.5 mm
Поверхность
Каркас шкафа: грунтовка
Внутренний монтаж: окрашенная
Задняя дверь и крыша: грунтовка, порошковое покрытие
Передняя панель: алюминий, анодированный/окрашенный
General colour
RAL 7035
Цвет
Каркас шкафа, задняя дверь и крыша: RAL 7035
Передняя панель: профили вертикальные, серебристые и профили горизонтальные RAL 9005
Внутренний монтаж, вентиляционная решетка спереди: RAL 9005
Ручка и шарниры: RAL 9005
Комплект поставки
Каркас шкафа VX с дверями и потолочной панелью
Дверь из алюминия и стали спереди, с вентиляцией (доля площади отверстий перфорации ок. 85 %), шарниры 180°
Стальная дверь сзади, с вентиляцией (доля площади отверстий перфорации ок. 85 %)
Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E
Профильные шины, 482,6 мм (19'')
Распорки, высота 50 мм, для приподнятия защитной панели выреза для вентилятора в потолочной панели, для пассивной вентиляции (прилагаются). Для вариантов без выреза не требуется.
12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются)
25 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются)
IPPC-паллета
Потолочная панель, секционная, с вводом кабеля в углах спереди и сзади
Стальная дверь сзади, с вентиляцией, двустворчатая, шарниры 180°
Размер
Ширина: 600 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 800 мм
Единиц высоты
42 U
Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади
87 мм / 520 мм
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)
520 мм
19" крепление
крепление на каркас сверху и снизу с помощью монтажного уголка
Исполнение
Стандарт
Roof design
секционная, с вводом кабеля в углах спереди и сзади
Rear door design
Стальная дверь, с вентиляцией, двустворчатая, шарниры 180°
Front door design
Алюминиевая обзорная дверь, с вентиляцией, одностворчатая, шарниры 180°
Mounting angle design
19" профильные шины standard
Base design
открытый
Исполнение 19" плоскости (плоскостей)
спереди и сзади
Mounting angles position
19" плоскость спереди и сзади
Нагрузочная способность
15 000 H
Макс. нагрузка (статическая) на шкаф согл. UL 2416
12 000 H
Указание
В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
63,8 kg
Gross weight
74,8 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
184,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177945555
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Описание продукта
VX IT, 19" профильные шины standard, спереди и сзади, с вентиляцией, ШВГ 600 x 2000 x 800 мм, 42 U
Допуски
UL + C-UL (listed)
Сертификаты
Поверхность
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Декларация производителя
Документация
Руководство
Листы данных
Visio Shapes
Техническая информация