Система шкафов для ПК

Статья №.: PC 5386050

***Новинка*** Надежное размещения всех компонентов ПК: от монитора до системного блока и клавиатуры. С максимальным удобством пользования и современным дизайном. Превосходная защита от влаги и пыли, перепадов температуры и несанкционированного доступа.

Откидная крышка для бумаги Для установки в поверхность шкафа

Monitor bracket

Статья №.:
PC 5386050
Исполнение
с обзорной дверью сверху, поддоном для клавиатуры и приборной полкой
Описание продукта
Надежное размещения всех компонентов ПК: от монитора до системного блока и клавиатуры. Максимальное удобство пользования и современный дизайн. Превосходная защита от влаги и пыли, перепадов температуры и несанкционированного доступа.
Материал
Корпус, дверь, задняя дверь монтажная поверхность, консоли: листовая сталь
Ручки, декоративные панели: пластик
Панели двери: алюминий
Обзорное окно: однослойное безопасное стекло
Поверхность
Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
General colour
RAL 7035
Цвет
Корпус, дверь, декоративные панели, консоли: RAL 7035
Ручка: RAL 7015
Панель для монитора, средняя часть пульта: RAL 7015
Комплект поставки
Корпус, дверь, задняя стенка
Панели основания
Обзорная дверь, сверху
Поддон для клавиатуры
Приборная полка
Размер
Ширина: 800 мм
Высота: 1.600 мм
Глубина: 636 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 55
Степень защиты NEMA
NEMA 12
Type rating согл. UL 50E
Type 1
Type 12
Макс. размеры клавиатуры (ШxВxГ)
480 x 70 x 260 мм
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
114 kg
Gross weight
115,8 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
448,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
EAN
4028177959477
ETIM 9
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Описание продукта
PC шкаф для ПК, ШВГ: 800x1600x600 мм, листовая сталь, с обзорной дверью сверху, поддоном для клавиатуры, приборной полкой
Допуски
UL + C-UL (listed)
Сертификаты
Поверхность
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Прочая техническая информация
Руководство
Листы данных
Техническая информация