Боковая стенка, разделенная

Статья №.: TX 5501050

Боковые стенки, секционные, листовая сталь, для TS IT

Статья №.:
TX 5501050
Преимущества
Простота использования
Монтаж без использования инструментов
Поворотный замок с предохранительным вкладышем 3524 E
Опционально устанавливается внутреннее крепление
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Окрашенная
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Верхняя часть
Нижняя часть
Провода заземления
Крепежный материал
Подходит для
Тип корпуса: TS IT
TX Colocation Rack
Высота: 2.200 мм
Глубина: 800 мм
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
16,6 kg
Gross weight
19 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177678743
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Описание продукта
DK боковая стенка, разделенная, для TS IT, ВxГ: 2200x800 мм, со встроенными поворотными замками, предохранительный замок 3524 E.
Документация
Руководство