Уголок для крепления панелей основания для TS IT

Статья №.: DK 5501320

Для крепления модулей панели основания.

Статья №.:
DK 5501320
Описание продукта
Для крепления модулей панели основания.
Преимущества
Монтаж без инструментов и резьбовых соединений.
Возможность простого дооснащения и сочетания с защитой от опрокидывания.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Окрашенная
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
2 крепежные шины, вкл. крепежный материал.
Подходит для
Тип корпуса: TS IT
TX CableNet
Глубина: 1.000 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
1,6 kg
Gross weight
1,92 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
7,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177678897
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
Уголок для крепления панелей основания, 2 крепежные шины, вкл. крепежный материал., Г: 1000 мм, для TS IT, листовая сталь, RAL 7035
Документация
Руководство