Уголок для крепления панелей основания для TS IT

Статья №.: DK 5501350

Для крепления модулей панели основания.

Статья №.:
DK 5501350
Описание продукта
Для крепления модулей панели основания.
Преимущества
Монтаж без инструментов и резьбовых соединений.
Возможность простого дооснащения и сочетания с защитой от опрокидывания.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Окрашенная
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
2 крепежные шины, вкл. крепежный материал.
Подходит для
Тип корпуса: TS IT
Глубина: 1.200 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
1,8 kg
Gross weight
2,22 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177678903
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
Уголок для крепления панелей основания, 2 крепежные шины, вкл. крепежный материал., Г: 1200 мм, для TS IT, листовая сталь, RAL 7035
Документация
Руководство