- Статья №.:
- DK 5501400
- Описание продукта
- Системная перфорация для крепления комплектующих и вентиляции активных компонентов.
- Области применения
- Для монтажа на 19" крепежной плоскости
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Длина
- 150 мм
- Возможности монтажа
- для 19" профильных шин standard
- для 19" профильных шин dynamic
- Нагрузочная способность
- 300 Н, статическая
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 0,62 kg
- Gross weight
- 0,703 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177678958
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
-
DK направляющая шина, для 482,6 мм (19") крепежного уровня, 300 Н, статическая, ВxГ: 2 U x 150 мм, жесткий монтаж