Направляющая шина, 1 U, жесткий монтаж для VX IT, TS IT, TX CableNet

Статья №.: DK 5501.430

Для монтажа между передней и задней монтажными плоскостями.

Статья №.:
DK 5501.430
Описание продукта
Боковая системная перфорация для монтажа комплектующих и вентиляции компонентов с боковой вентиляцией.
Преимущества
Простое навешивание на системную перфорацию 19" монтажных профилей после установки необходимого расстояния между 19" плоскостями
Области применения
Для монтажа на переднем крепежном уровне
В качестве опоры для тяжелого оборудования
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Distance between mounting levels
545 мм
Длина
475 мм
Возможности монтажа
для 19" профильных шин standard
Указание по монтажу
Расстояние между 19" плоскостями в VX IT должно быть настроено соответствующим образом перед монтажом
Нагрузочная способность
800 Н, статическая
Указание
Эффективная опорная поверхность с каждой из сторон 35 мм
Опорная поверхность
Ширина: 35 мм
Подходит для
Тип корпуса: VX IT
TS IT
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
1,2 kg
Gross weight
1,4 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
4,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177678989
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
DK направляющая шина, для 482,6 мм (19") крепежного уровня (пер+зад), 800 Н, статическая, ВxГ: 1 U x 475 мм, расстояние между 19" плоскостями: 545 мм
Документация
Руководство