Для разделения холодных и теплых зон внутри шкафа при создании коридора или при использовании системы LCP.
- Статья №.:
- DK 5501805
- Описание продукта
- Со щеточным буртиком по периметру для полного разделения при установленной системе шин на внешнем монтажном уровне.
- Области применения
- Для разделения холодных и теплых зон внутри шкафа при создании коридора или при использовании системы LCP.
- Материал
- Листовая сталь
Глухая панель: пластик, UL 94-HB, без галогенов
Щеточный буртик: пластик, UL 94-HB - Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- 2 вертикальные панели
2 горизонтальные панели
4 щеточных буртика
4 элемента из пенополиуретана
Вкл. крепежный материал - Указание по монтажу
- Вертикальные панели со щеточным буртиком могут быть смонтированы для разделения зон воздуха как на передних, так и на задних 19" профильных шинах.
- Монтаж горизонтальных панелей с щеточными буртиками возможно только на передних 19" профильных шинах.
- Подходит для
- Ширина: 600 мм
Высота: 2.000 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 4,65 kg
- Gross weight
- 4,85 kg
- Код ТНВЭД
- 56090000
- EAN
- 4028177679177
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Описание продукта
- DK водуховодная панель, ШxВ: 600x2000 мм, для TS IT 19" профильных шин, листовая сталь, RAL 9005