- Статья №.:
- DK 5501895
- Исполнение
- Диапазон маркировки 1 – 56 U
- Описание продукта
- Дополнительное оснащение для закрытия системной перфорации с передней стороны в случае полного разделения воздушных потоков передней части либо при отсутствии кабельных гребенок. С дополнительными маркировочными полосками с двухсторонней маркировкой U.
- Преимущества
- Свободный выбор направления нумерации благодаря двусторонней маркировке
- Однозначная документация на различные компоненты
- Области применения
- Для установки на имеющиеся 482,6 мм (19") профиля
- Материал
- Крышка: ПВХ
Мерная клейкая лента: пластик
- Комплект поставки
- Крышка магнитная
- Длина
- 5 м
- Размер
- Ширина: 15 мм
Длина: 5 м
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,29 kg
- Gross weight
- 0,335 kg
- Код ТНВЭД
- 49119900
- EAN
- 4028177682405
- ETIM 9
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Описание продукта
-
DK крышка, магнитная, для закрытия передней системной перфорации, с числовой нумерацией единиц высоты, L: 5 мм