Кабельный канал для TS IT, TE

Статья №.: DK 5502105

Кабельный канал со съемной крышкой кабеля с шарнирами с обеих сторон.

Статья №.:
DK 5502105
Описание продукта
Кабельный канал имеет двухстороннее, шарнирное крепление съемной крышки, которая в качестве альтернативы крепится на винтах.
Преимущества
Простой и быстрый монтаж без инструментов
Высокая плотность монтажа благодаря целенаправленной прокладке кабеля в каждый U
Соединение задняя стенка к задней стенке
Материал
Листовая сталь
Пластик согласно UL 94-V0
Цвет
RAL 9005
Комплект поставки
Вкл. кожух и крепежный материал
Вкл. 4 держателя для излишков кабеля
Единиц высоты
36 U
Подходит для
Тип корпуса: TS IT
TE
Ширина: 800 мм
Высота: 2.000 мм
Подходит для ширины
800 мм
Упаковка
1 шт.
ECLASS 8.0
27400604
Описание продукта
DK кабельный канал, 36 U, для ширины/высоты шкафа: 800x2000 мм, 42 U, для TS IT, TE, листовая сталь, RAL 9005
Документация
Руководство