- Статья №.:
- DK 5502115
- Исполнение
- для 19" профильной шины VX IT standard
- Описание продукта
- Для структурированной прокладки кабеля на 19" монтажной плоскости с шагом 1 U.
- Преимущества
- Простой монтаж без инструментов путем простого защелкивания на 19" профильной шине
- Материал
- Пластик согласно UL 94-V0
- Цвет
- RAL 9005
- Возможности монтажа
- Монтаж на профильной шине возможен как спереди, так и сбоку, на передней и задней профильной шине
- Указание
- Возможна прокладка кабеля в сочетании с воздуховодными панелями
- Размер
- Ширина: 14 мм
Длина: 261 мм
- Единиц высоты
- 6 U
- Упаковка
- 14 шт.
- Вес нетто
- 0,784 kg
- Gross weight
- 0,937 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177679290
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Описание продукта
-
DK кабельная гребенка для TS IT, 6 U, RAL 9005