Кабельный канал со съемной крышкой кабеля с шарнирами с обеих сторон.
- Статья №.:
- DK 5502145
- Описание продукта
- Кабельный канал имеет двухстороннее, шарнирное крепление съемной крышки, которая в качестве альтернативы крепится на винтах.
- Преимущества
- Простой и быстрый монтаж без инструментов
- Высокая плотность монтажа благодаря целенаправленной прокладке кабеля в каждый U
- Соединение задняя стенка к задней стенке
- Материал
- Листовая сталь
Пластик согласно UL 94-V0 - Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Вкл. кожух и крепежный материал
Вкл. 4 держателя для излишков кабеля - Единиц высоты
- 42 U
- Подходит для
- Тип корпуса: TS IT
TE
Ширина: 800 мм
Высота: 2.200 мм - Подходит для ширины
- 800 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 8,298 kg
- Gross weight
- 8,735 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177681224
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Описание продукта
- DK кабельный канал, 42 U, для ширины/высоты шкафа: 800x2200 мм, 47 U, для TS IT, TE, листовая сталь, RAL 9005
- Документация
- Руководство