- Статья №.:
- DK 5502155
- Описание продукта
- Для простой и быстрой фиксации кабелей.
- Преимущества
- Монтаж без инструмента в системной перфорации с отверстиями 10,5 x 12,5 мм, поворотом на четверть оборота
- Области применения
- Непосредственный монтаж на горизонтальном профиле VX, на направляющих по глубине и на 19" профильных шинах VX IT, на кабельной трассе или на системных шасси
- Материал
- Пластик
- Комплект поставки
- 10 "липучек"
10 держателей
- Размер
- Длина: 400 мм
- Упаковка
- 10 шт.
- Вес нетто
- 0,07 kg
- Gross weight
- 0,084 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177681217
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
-
DK держатель "липучки", для крепления на 10,5x12,5 мм системной перфорации, L: 400 мм, RAL 9005