- Статья №.:
- DK 5502225
- Описание продукта
- Для горизонтальной прокладки кабеля с помощью органайзеров. Возможность размыкания отдельных скоб позволяет удобно модифицировать и расширять прокладку кабеля.
- Материал
- Панель: листовая сталь, окрашенная
Кабельные гребенки: пластик
- Depth of bars
- 100 мм
- Number bars per U
- 5
- Размер
- Ширина: 482,6 мм
- Единиц высоты
- 1 U
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,5 kg
- Gross weight
- 0,632 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 2,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177679337
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Описание продукта
-
DK распределительная панель, для горизонтального распределения патч-кабеля, с кабельными гребенками, 1 U, листовая сталь, RAL 9005