Распределительная панель с передней крышкой

Статья №.: DK 5502235

Короб для прокладки кабеля с вырезами вверху, оборудован крышкой и быстродействующими замками спереди для оптимального доступа, подвод сзади через вырез со щеточными буртиками.

Статья №.:
DK 5502235
Описание продукта
Короб для прокладки кабеля имеет сверху вырезы, через которые можно производить ввод кабеля. Спереди распределительная панель оборудована крышкой с замками, это обеспечивает оптимальный доступ к кабелям. Сзади кабели можно вводить через вырез с щеточными буртиками.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Окрашенная
Depth of bars
100 мм
Размер
Ширина: 482,6 мм
Единиц высоты
2 U
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,56 kg
Gross weight
1,76 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
6,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
83024200
EAN
4028177679344
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Описание продукта
DK распределительная панель , с крышкой, 2 U, листовая сталь, RAL 9005