- Статья №.:
- DK 5502245
- Описание продукта
- Для размещения кабеля.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 9005
- Размер
- Ширина: 482,6 мм
Глубина: 85 мм
- Единиц высоты
- 1 U
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,9 kg
- Gross weight
- 1,033 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 3,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 83024200
- EAN
- 4028177679351
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Описание продукта
-
DK панель с лотком для прокладки кабеля, для распределения кабеля, ШВГ: 482,6 мм (19")x 1 U x85 мм, листовая сталь, RAL 9005