Поддон для одной 482,6 мм (19") крепежной плоскости

Статья №.: DK 5502305

Для фронтального крепления на профильных шинах 482,6 мм (19"). С крышкой и телескопическими направляющими, для хранения документации, инструкций по эксплуатации и малогабаритных деталей.

Статья №.:
DK 5502305
Описание продукта
Для крепления на 482,6 мм (19") профильные шины спереди. С крышкой и телескопическими направляющими, для хранения документации, инструкций по эксплуатации и малогабаритных деталей. Малогабаритное исполнение в 2 U позволяет монтировать поддон в поворотную раму.
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 9005
Комплект поставки
Полностью смонтирован
Предохранительный замок 12321
Глубина в свету
419 мм
Ширина в свету
411 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
6,406 kg
Gross weight
6,9 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
25,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177679382
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
DK поддон, для одной 482,6 мм (19") крепежной плоскости, 2 U, запираемый, предохранительный замок 12321,