Возможно выравнивание потенциалов через крепежные элементы и точки заземления. Набор панелей основания для закрытия всего выреза в основании.
- Статья №.:
- DK 5502530
- Исполнение
- Панель основания закрытая, со сдвижной панелью, составная
- Описание продукта
- Возможно выравнивание потенциалов через крепежные элементы и точки заземления. Набор панелей основания: для полного закрытия проема основания. Модули панели основания: выбор модулей в соответствии с применением.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Указание
- To select the required module plates for completing the base area, please observe the information about the base mount included in the assembly instructions.
- Подходит для
- Тип корпуса: TS IT
TX CableNet
Ширина: 800 мм
Глубина: 800 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 6,356 kg
- Gross weight
- 6,69 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 25,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177682627
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- DK набор панелей основания, панель основания закрытая, со сдвижной панелью, многосекционная, ШxГ: 800x800 мм, для TS IT, листовая сталь, оцинкованная
- Документация
- Руководство