Панель основания для TS IT, TX CableNet

Статья №.: DK 5502550

Возможно выравнивание потенциалов через крепежные элементы и точки заземления. Набор панелей основания для закрытия всего выреза в основании.

Статья №.:
DK 5502550
Исполнение
Панель основания закрытая, со сдвижной панелью, составная
Описание продукта
Возможно выравнивание потенциалов через крепежные элементы и точки заземления. Набор панелей основания: для полного закрытия проема основания. Модули панели основания: выбор модулей в соответствии с применением.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Указание
To select the required module plates for completing the base area, please observe the information about the base mount included in the assembly instructions.
Подходит для
Тип корпуса: TS IT
TX CableNet
Ширина: 800 мм
Глубина: 1.000 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
7,94 kg
Gross weight
8,42 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
32,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177682498
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
DK набор панелей основания, панель основания закрытая, со сдвижной панелью, многосекционная, ШxГ: 800x1000 мм, для TS IT, листовая сталь, оцинкованная
Документация
Руководство