Для активной вентиляции. Опционально блок можно расширить дополнительными вентиляторами. Простая технология подключений и энергоэффективная регулировка числа оборотов.
- Статья №.:
- SK 5503010
- Исполнение
- Без потолочной панели
- Описание продукта
- Для активной вентиляции. Опционально блок можно расширить дополнительными вентиляторами.
- Преимущества
- Простая техника подключения с разъемом C13
- Энергоэффективная регулировка числа оборотов с помощью заданной характеристики
- Международные сертификаты и поддержка различных напряжений питания для использования во всем мире
- Материал
- Листовая сталь, окрашенная
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- 1 блок вентиляторов
2 вентилятора
Готовый к подключению блок
Вкл. крепежный материал
Руководство по установке и краткое руководство по эксплуатации - Air throughput (at operating point)
- 280 м³/ч
- Номинальное рабочее напряжение
- 100 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 0,39 A
При 60 Гц: 0,36 A - Размер
- Ширина: 550 мм
Высота: 42 мм
Глубина: 220 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 20
- Число оборотов
- 100 %
- Входной предохранитель
- Защитный автомат/плавкий предохранитель: 10 A
- Возможности монтажа
- В VX IT с Ш x Г (мм): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
- В TS IT с Ш x Г: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
- In TX CableNet with W x D (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
- Указание
- Снижение указанной мощности воздушного потока до 280 м³/ч при противодавлении 25 Па
- Noise level (at operating point)
- 46 dB(A)
- Подходит для
- Тип корпуса: VX IT
TS IT
TX CableNet - Диапазон рабочих температур
- 5 °C...55 °C
- Номинальная мощность
- 21,5 Вт
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2,45 kg
- Gross weight
- 2,653 kg
- Код ТНВЭД
- 84145915
- EAN
- 4028177966253
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Описание продукта
- SK Fan module 100-240 V, 50-60 Hz, speed-controlled, (2 fans, max. 3 fans) 280 m³/h, for VX IT, WxHxD: 550x42x220 mm, RAL 7035
- Документация
- Further instructions
- Руководство