Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT с вентилируемой дверью, с 19" профильными шинами

Статья №.: DK 5506110

TS IT, с вентиляцией, для системы контроля микроклимата помещения. 19" монтаж с 19" профильными шинами, с регулировкой по глубине, нагрузочная способность до 1500 кг в различных типоразмерах.

19" фиксатор, 1 U с контактированием

Панель основания для TS IT, TX CableNet

Кабельная шина для TS, TS IT

PDU UK basic

PDU switched

PDU managed

PDU metered plus

PDU UK, исполнение metered

PDU metered

Статья №.:
DK 5506110
Материал
Листовая сталь
Алюминий
Поверхность
Каркас шкафа: грунтовка
Внутренний монтаж: грунтовка
Двери и крыша: грунтовка, порошковое покрытие
General colour
RAL 7035
Цвет
Рама корпуса и плоские детали: RAL 7035
Внутренний монтаж, вентиляционная решетка спереди: RAL 9005
Комплект поставки
Каркас шкафа TS 8 с дверями и потолочной панелью
Дверь из алюминия и стали спереди, с вентиляцией (доля площади отверстий перфорации ок. 85 %), шарниры 180°
Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E
Два 482,6 мм (19") крепежных профиля спереди и сзади, монтаж на направляющих по глубине с помощью быстродействующих креплений
Распорки, высота 50 мм, для приподнятия защитной панели выреза для вентилятора в потолочной панели, для пассивной вентиляции (прилагаются). Для вариантов без выреза не требуется.
Комплектующие для выравнивания потенциалов с центральной точкой заземления (прилагаются)
12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются)
50 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются)
IPPC-паллета
Потолочная панель секционная съемная, для ввода кабеля сзади, поперек и закрытым вырезом для вентиляторной панели
Стальная дверь сзади, с вентиляцией (доля площади отверстий перфорации ок. 85 %), двустворчатая, шарниры 180°
Размер
Ширина: 800 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 600 мм
Единиц высоты
42 U
Единиц высоты
42 U
Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади
87 мм / 65 мм
Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)
445 мм
Исполнение 19" плоскости (плоскостей)
Профильные шины, 482,6 мм (19'')
Нагрузочная способность
15 000 H
Указание
В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
82,5 kg
Gross weight
86,8 kg
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177702943
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Описание продукта
TS IT, 19" профильные шины, с вентиляцией, ШВГ 800 x 2000 x 600 мм, 42 U
Допуски
UL + C-UL (listed)
Сертификаты
Поверхность
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Листы данных
Visio Shapes
Каталог технических систем
Техническая информация