Сетевые шкафы/шкафы для серверов TS IT с обзорной дверью, IP 55, пустой шкаф

Статья №.: DK 5516790

TS IT, закрытый, для системы контроля микроклимата шкафа. Без 19" внутреннего монтажа в качестве пустого шкафа для индивидуального оборудования, в различных типоразмерах и со степенью защиты до IP 55.

Быстрый линейный соединитель, 3-компонентный для TS/TS

Соединитель, наружный для TS/TS

Кабельная шина для TS, TS IT

PDU UK basic

PDU switched

PDU metered plus

PDU metered

PDU UK, исполнение metered

PDU managed

Статья №.:
DK 5516790
Материал
Листовая сталь
Алюминий
Поверхность
Каркас шкафа: грунтовка
Внутренний монтаж: грунтовка
Двери и крыша: грунтовка, порошковое покрытие
General colour
RAL 7035
Цвет
Рама корпуса и плоские детали: RAL 7035
Комплект поставки
Каркас шкафа TS 8 с дверями и потолочной панелью
Алюминиевая обзорная дверь спереди (180°)
Стальная дверь сзади, шарниры 180°
Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E
Потолочная панель, цельная, закрытая
Поддон и панель основания, секционная, закрытая
Уплотнение для соединения и комплект уплотнений для панелей основания (прилагаются)
Комплектующие для выравнивания потенциалов с центральной точкой заземления (прилагаются)
12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются)
50 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются)
IPPC-паллета
Размер
Ширина: 800 мм
Высота: 2.200 мм
Глубина: 1.200 мм
Design doors
закрытый, IP 55
Исполнение 19" плоскости (плоскостей)
без 19" внутреннего оборудования
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 55 только в сочетании с уплотнением для соединения в линейку или боковыми стенками на винтах
Указание
В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая
Для шкафов с высотой и глубиной 2000 x 1200 мм / 2200 x 1000 мм / 2200 x 1200 мм соответствующие боковые стенки доступны опционально и поставляются смонтированными на шкаф
Основной материал
Алюминий
Упаковка
1 шт.
EAN
4028177703506
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Описание продукта
TS IT, без 19" внутреннего оборудования, обзорная дверь, ШВГ 800 x 2200 x 1200 мм, 47 U, IP 55
Допуски
UL + C-UL (listed)
Сертификаты
Поверхность
Степень защиты
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Листы данных
Visio Shapes
Техническая информация