TS IT, закрытый, для системы контроля микроклимата шкафа. Практичное оснащение и предварительный монтаж. 19" монтаж с 19" монтажными рамами, нагрузочная способность до 1500 кг в различных типоразмерах.
- Статья №.:
- DK 5528151
- Материал
- Листовая сталь
Алюминий
Угловой элемент цоколя: листовая сталь
Панель цоколя передняя/задняя: листовая сталь
Угловая и соединительная заглушка: пластик
Обзорная дверь: однослойное безопасное стекло, 3 мм - Поверхность
- Каркас шкафа: грунтовка
Внутренний монтаж: грунтовка
Двери, крыша и боковые стенки: грунтовка и порошковое покрытие - General colour
- RAL 7035
- Цвет
- Рама корпуса и плоские детали: RAL 7035
Внутренний монтаж, цоколь: RAL 9005 - Комплект поставки
- Каркас шкафа TS 8 с дверями, потолочной панелью и боковыми стенками
Алюминиевая обзорная дверь спереди, шарниры 180°
Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E
Две 482,6 мм (19") монтажные рамы, спереди и сзади, с регулировкой по глубине
Распорки, высота 50 мм, для приподнятия защитной панели выреза для вентилятора в потолочной панели, для пассивной вентиляции (прилагаются). Для вариантов без выреза не требуется.
Комплектующие для выравнивания потенциалов с центральной точкой заземления, смонтированы
12 x 19" фиксаторов, 1 U, с контактированием (прилагаются)
50 винтов со шлицем "звездочка", с контактированием (прилагаются)
Уголок для крепления панелей основания
Модуль панели основания спереди смонтирован как декоративная панель
Система цоколей VX, 100 мм, с вентиляцией
Угловые элементы и панели, боковые, на винтах
Панели цоколя передние и задние, угловые и промежуточные заглушки прилагаются
Боковые стенки, цельные, на замках
4 регулировочных ножки M12 вкл. цокольный адаптер (прилагаются)
4 шт. кабельные шины (T-образные зубцы) для внешнего монтажного уровня, по глубине шкафа (прилагаются)
10 кабельных органайзеров, металл, 125 x 65 мм (прилагаются)
IPPC-паллета
Потолочная панель секционная съемная, с боковыми кабельными вводами по глубине и закрытым вырезом для вентиляторной панели
Стальная дверь сзади, закрытая, двустворчатая, шарниры 180° - Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 1.800 мм
Глубина: 800 мм - Единиц высоты
- 38 U
- Единиц высоты
- 38 U
- Высота вкл. цоколь
- 1 900 мм
- Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади
- 84 мм / 168 мм
- Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)
- 545 мм
- Исполнение 19" плоскости (плоскостей)
- Монтажная рама, 482,6 мм (19")
- Нагрузочная способность
- 15 000 H
- Указание
- В зависимости от типа и места установки угол открытия двери может отличаться для конкретного случая
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 125,5 kg
- Gross weight
- 132 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177706453
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Описание продукта
- TS IT, 19" монтажная рама, обзорная дверь, ШВГ 600 x 1800 x 800 мм, 38 U, смонтированная
- Документация
- Руководство