Отдельный шкаф из листовой стали с устойчивым корпусом шкафа, двумя встроенными монтажными уровнями, задней стенкой и дверью. Крыша и боковые стенки из одного листа с профилированной рамой. Полная совместимость с линейным распределительным шкафом VX25. Ширина шкафа от 600 до 1800 и шкафы с глубиной 300 мм для применения в инфраструктуре зданий. Повышение эффективности, так как боковые стенки не должны быть смонтированы и большая ширина шкафа позволяет заменить собой линейку шкафов.
- Статья №.:
- SE 5832600
- Материал
- Корпус: Листовая сталь 1,5 мм
Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм
Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм
Панели основания: листовая сталь 1,5 мм
Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм - Поверхность
- Корпус, дверь и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Монтажная панель и панели основания: оцинкованные - Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Корпус, сверху и по бокам закрытый
Дверь(и)
Навеска двери у однодверных шкафов правая, меняется на левую
Монтажная панель
Панели основания
Задняя стенка, на винтах
Замок: двойная бородка 3 мм
2 монтажные шины 18 x 39 мм
Задняя стенка, цельная - Размер
- Ширина: 800 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 400 мм - Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 699 мм x 1.896 мм
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 55
- Степень защиты NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 2
- Type 3
- Type 3R
- Type 12
- IK-код
- IK10
- Кол-во дверей
- 1
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 126,7 kg
- Gross weight
- 128,2 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 368,55 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177959200
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
- VX SE отдельный системный шкаф, ШВГ: 800x2000x400 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, однодверный спереди
- Документация
- Safety instructions
- Брошюра по заземлению
- Брошюра по нагрузкам
- Прочая техническая информация
- Руководство