Ширина шкафов от 600 до 1200 мм. Простой монтаж благодаря профилированным боковым стенкам.
- Статья №.:
- SE 5854500
- Описание продукта
- Отдельный системный шкаф имеет в основе платформу TS 8. Комплектующие для TS 8 можно использовать без ограничений.
- Материал
- Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304),1,5 мм, снаружи шлифовка
Дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 2,0 мм, снаружи шлифовка
Задняя стенка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304),1,5 мм, снаружи шлифовка
Панели основания: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм
Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм - Поверхность
- Корпус, дверь и задняя стенка: шлифовка, зерно 400
Панели основания: неокрашенные
Монтажная панель: оцинкованная - Комплект поставки
- Корпус, сверху и по бокам закрытый
Дверь(и)
Навеска двери у однодверных шкафов правая, меняется на левую
Задняя стенка, на винтах
Монтажная панель
Панели основания
Замок: двойная бородка 3 мм
2 монтажных шины TS 18 x 38 мм - Размер
- Ширина: 1.000 мм
Высота: 1.800 мм
Глубина: 400 мм - Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 899 мм x 1.696 мм
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 55
- Степень защиты NEMA
- NEMA 12
- NEMA 3R
- IK-код
- IK10
- Кол-во дверей
- 1
- Указание
- Исходя из твердости материала, рекомендуется использовать для внутреннего оборудования саморезы.
- Основной материал
- Нержавеющая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 133 kg
- Gross weight
- 140,4 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177666696
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
- SE отдельный системный шкаф, ШВГ: 1000x1800x400 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, с монтажной панелью, однодверный спереди