Отдельный системный шкаф VX SE Нержавеющая сталь

Статья №.: SE 5854600

Отдельный шкаф из нержавеющей стали с устойчивым корпусом шкафа, двумя встроенными монтажными уровнями, задней стенкой и дверью. Крыша и боковые стенки из одного листа с профилированной рамой. Полная совместимость с линейным распределительным шкафом VX25. Ширина шкафов от 600 до 1200 мм. Повышение эффективности, так как боковые стенки не должны быть смонтированы.

Статья №.:
SE 5854600
Материал
Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304),1,5 мм, снаружи шлифовка
Дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 2,0 мм, снаружи шлифовка
Задняя стенка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304),1,5 мм, снаружи шлифовка
Панели основания: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм
Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность
Корпус, дверь и задняя стенка: шлифовка, зерно 400
Панели основания: неокрашенные
Монтажная панель: оцинкованная
Комплект поставки
Корпус, сверху и по бокам закрытый
Дверь(и)
Навеска двери у однодверных шкафов правая, меняется на левую
Задняя стенка, на винтах
Монтажная панель
Панели основания
Замок: двойная бородка 3 мм
2 монтажные шины 18 x 39 мм
Размер
Ширина: 1.000 мм
Высота: 1.800 мм
Глубина: 400 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)
899 мм x 1.696 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 55
Степень защиты NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
Type rating согл. UL 50E
Type 1
Type 2
Type 3
Type 3R
Type 12
IK-код
IK10
Кол-во дверей
1
Указание
Исходя из твердости материала, рекомендуется использовать для внутреннего оборудования саморезы 2486.400.
Основной материал
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
133 kg
Gross weight
140,4 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
427,68
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177959330
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
VX SE отдельный системный шкаф, ШВГ: 1000x1800x400 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, с монтажной панелью, однодверный спереди
Допуски
UL + C-UL (listed)
Сертификаты
Поверхность
Степень защиты
Декларации
PCF-declaration
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Брошюра по заземлению
Брошюра по нагрузкам
Прочая техническая информация
Руководство
Листы данных
Техническая информация