Отдельный системный шкаф SE 8 Нержавеющая сталь

Статья №.: SE 5855500

Ширина шкафов от 600 до 1200 мм. Простой монтаж благодаря профилированным боковым стенкам.

Статья №.:
SE 5855500
Описание продукта
Отдельный системный шкаф имеет в основе платформу TS 8. Комплектующие для TS 8 можно использовать без ограничений.
Материал
Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304),1,5 мм, снаружи шлифовка
Дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 2,0 мм, снаружи шлифовка
Задняя стенка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304),1,5 мм, снаружи шлифовка
Панели основания: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм
Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность
Корпус, дверь и задняя стенка: шлифовка, зерно 400
Панели основания: неокрашенные
Монтажная панель: оцинкованная
Комплект поставки
Корпус, сверху и по бокам закрытый
Дверь(и)
Навеска двери у однодверных шкафов правая, меняется на левую
Задняя стенка, на винтах
Монтажная панель
Панели основания
Замок: двойная бородка 3 мм
2 монтажных шины TS 18 x 38 мм
Размер
Ширина: 1.200 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 500 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)
1.099 мм x 1.896 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 55
Степень защиты NEMA
NEMA 12
NEMA 3R
IK-код
IK10
Кол-во дверей
2
Указание
Исходя из твердости материала, рекомендуется использовать для внутреннего оборудования саморезы.
Основной материал
Нержавеющая сталь
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
195,8 kg
Gross weight
200,8 kg
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177666702
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
SE отдельный системный шкаф, ШВГ: 1200x2000x500 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, с монтажной панелью, двудверный спереди
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
White Paper
Листы данных
Каталог технических систем
Техническая информация