Двойные поворотные ролики

Статья №.: CP 6148.000

Для мобильного применения, монтируется непосредственно на шкаф.

Статья №.:
CP 6148.000
Описание продукта
Для мобильного применения, монтируется непосредственно на шкаф.
Цвет
Черный, с серой опорной поверхностью
Комплект поставки
4 двойных поворотных ролика, 2 шт. с фиксатором, 2 шт. без фиксатора.
Вкл. крепежный материал
Подходит для
Тип корпуса: VX
Тип корпуса: VX IT
Тип корпуса: TS
Тип корпуса: TS IT
Тип корпуса: VX SE
Тип корпуса: PC
Тип корпуса: Нижние части TP
Тип корпуса: IW
Тип корпуса: Data Rack
Тип корпуса: Чиллеры
Clearande floor
85 мм
Макс. нагрузка (статическая) на элемент
750 H
Подходит для арт. №
Standfuß 6106.200
Standfuß 6106.300
Размер
Резьба: M12 x 20
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,115 kg
Gross weight
1,293 kg
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177206007
ETIM 9
EC002621
ECLASS 8.0
27189262
Описание продукта
CP двойной поворотный ролик, по 2 с/без фиксатора, статическая нагрузка на ролик 75 кг
Документация
Info sheet