CX one-piece console

Статья №.: CX 6740000

Цельный напольный пульт для управления и контроля, с большой монтажной панелью и высокой степенью защиты IP 55 в четырех различных вариантах ширины.

CX aluminium strip

Светильник на светодиодах

Провода заземления

Комфортная ручка AX

Комфортная ручка AX

Карман для документации из листовой стали с регулировкой ширины, для AX

Светильник на светодиодах

Провода заземления

Статья №.:
CX 6740000
Исполнение
Напольные пульты
Материал
Корпус: Листовая сталь 1,5 мм
Дверь и крышка пульта: Листовая сталь 2,0 мм, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Монтажная панель: листовая сталь, 2,5 мм
Поверхность
Корпус, крышка и дверь: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Монтажная панель: оцинкованная
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Корпус, сзади и по бокам закрытый
Door or double-door at front, with 3-point locking system
Монтажная панель
Cover with cam locks, hinged at the rear, 2 stays with automatic latching. Automatic unlatching on the left, manual on the right.
Панель основания
Замок: двойная бородка 3 мм
Размер
Ширина: 1.000 мм
Высота: 970 мм
Глубина: 400 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)
920 мм x 900 мм
Depth (top)
495 мм
Depth (bottom)
400 мм
Кол-во дверей
2
IK-код
IK10
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Основной материал
Листовая сталь
Размер
Ширина: 1.000 мм
Высота: 970 мм
Depth (top): 495 мм
Depth (bottom): 400 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
72 kg
Gross weight
75,25 kg
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177983632
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Описание продукта
CX one-piece console, WxHxD: 1000x970x400 mm, sheet steel
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация