С помощью фиксаторов "липучка" закрепленные кабельные жгуты можно легко отсоединять, добавлять или удалять отдельные кабели, идеально подходит для высокочувствительных кабелей передачи данных (LWL/Cu).
- Статья №.:
- DK 7072220
- Описание продукта
- С помощью фиксаторов закрепленные кабельные жгуты можно легко отсоединять, добавлять или удалять отдельные кабели. Идеально для чувствительных кабелей (оптоволокно/медь), предотвращается сжатие оболочки кабеля. Кроме того, крепление можно фиксировать к круглым отверстиям системной перфорации либо с помощью быстрых соединителей.
- Цвет
- Чёрный
- Комплект поставки
- Вкл. быстрые соединители
- Размер
- Ширина: 20 мм
Длина: 130 мм - Макс. диаметр кабеля мм
- 30 мм
- Упаковка
- 10 шт.
- Вес нетто
- 0,02 kg
- Gross weight
- 0,03 kg
- Код ТНВЭД
- 58061000
- EAN
- 4028177147898
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- DK кабельный держатель на липучке, ШxL:: 20x130 мм, для Ø: 30 мм, черный
- Документация
- Info sheet