Для крепления кабеля на C-образной профильной шине.
- Статья №.:
- DK 7077000
- Исполнение
- for cable diameter 6 – 14 mm
- Описание продукта
- Для крепления кабеля на C-образной профильной шине.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. пластиковую обжимную вставку
- Мин. диаметр кабеля
- 6 мм
- Макс. диаметр кабеля мм
- 14 мм
- Упаковка
- 25 шт.
- Вес нетто
- 0,8 kg
- Gross weight
- 0,885 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 3,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73182900
- EAN
- 4028177124097
- ETIM 9
- EC000454
- ETIM 8
- EC000127
- ECLASS 8.0
- 23140202
- Описание продукта
- DK кабельные зажимы, для Ø: 6 - 14 мм