Кабельный зажим для C-образной профильной шины, комбинированной шины

Статья №.: DK 7097.300

Для крепления кабеля на C-образной профильной шине.

Статья №.:
DK 7097.300
Исполнение
for cable diameter 30 – 34 mm
Описание продукта
Для крепления кабеля на C-образной профильной шине.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. пластиковую обжимную вставку
Мин. диаметр кабеля
30 мм
Макс. диаметр кабеля мм
34 мм
Упаковка
25 шт.
Вес нетто
1 kg
Gross weight
1,378 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
5,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
73182900
EAN
4028177193192
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000127
ECLASS 8.0
23140202
Описание продукта
DK кабельные зажимы, для Ø: 30 - 34 мм