Кабельный зажим для C-образной профильной шины, комбинированной шины

Статья №.: DK 7097.340

Для крепления кабеля на C-образной профильной шине.

Статья №.:
DK 7097.340
Исполнение
for cable diameter 34 – 38 mm
Описание продукта
Для крепления кабеля на C-образной профильной шине.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. пластиковую обжимную вставку
Мин. диаметр кабеля
34 мм
Макс. диаметр кабеля мм
38 мм
Упаковка
25 шт.
Вес нетто
1,625 kg
Gross weight
1,657 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
6,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
73182900
EAN
4028177193208
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000127
ECLASS 8.0
23140202
Описание продукта
DK кабельные зажимы, для Ø: 34 - 38 мм