Кабельный зажим для C-образной профильной шины, комбинированной шины

Статья №.: DK 7098.100

Для крепления кабеля на C-образной профильной шине.

Статья №.:
DK 7098.100
Исполнение
for cable diameter 42 – 56 mm
Описание продукта
Для крепления кабеля на C-образной профильной шине.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. пластиковую обжимную вставку
Мин. диаметр кабеля
42 мм
Макс. диаметр кабеля мм
56 мм
Упаковка
25 шт.
Вес нетто
3 kg
Gross weight
3,112 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
11,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
73182900
EAN
4028177432673
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000127
ECLASS 8.0
23140202
Описание продукта
DK кабельные зажимы, для Ø: 42 - 56 мм