Для удобной и правильной прокладки кабеля на боковой стороне 482,6 мм (19") профильных шин.1
- Статья №.:
- DK 7111000
- Описание продукта
- Для удобной и правильной прокладки кабеля на боковой стороне 482,6 мм (19") профильных шин.
- Материал
- Сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Высота: 65 мм
Глубина: 125 мм - Упаковка
- 10 шт.
- Вес нетто
- 0,8 kg
- Gross weight
- 0,899 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 4,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 83024200
- EAN
- 4028177124905
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Описание продукта
- DK кабельный органайзер, для прокладки кабеля сбоку, на 482,6 мм (19") монтажной раме или 482,6 мм (19") профильных шинах, ВxГ: 65x125 мм
- Документация
- Info sheet