- Статья №.:
- DK 7111222
- Описание продукта
- Для структурированной прокладки кабеля кабельные гребенки могут монтироваться в различных местах шкафа.
- Области применения
- Крепление по периметру для универсального применения для вертикальной и горизонтальной прокладки кабеля в шкафах и корпусах.
- Материал
- Несущий элемент: листовая сталь
Кабельные гребенки, соединительные элементы: пластик UL 94-V0
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Кабельные гребенки
Соединительные гребенки
- Number connection combs
- 2
- Указание
- Размеры отдельных камер (ВxГ) ок. 34 x 100 мм
- Единиц высоты
- 4 U
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 0,812 kg
- Gross weight
- 0,98 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 3,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177519565
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Описание продукта
-
DK кабельные гребенки для универсального применения, для структурирования пучков кабеля, горизонтально и вертикально, 4 U, RAL 9005