- Статья №.:
- DK 7111900
- Описание продукта
- Для удобной и правильной прокладки кабеля на боковой стороне 482,6 мм (19") профильных шин.
- Материал
- Сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Высота: 85 мм
Глубина: 125 мм
- Упаковка
- 10 шт.
- Вес нетто
- 0,95 kg
- Gross weight
- 0,991 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 5,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 83024200
- EAN
- 4028177147928
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Описание продукта
-
DK кабельный органайзер, ВxГ: 85x125 мм, листовая сталь, оцинкованная