С вырезом 390 x 40 мм (2 HE) или 390 x 20 мм (1 HE) со щеточным вводом, возможность крепления скоб для фиксации кабеля.
- Статья №.:
- DK 7140535
- Описание продукта
- Для удобной, простой прокладки кабеля между двумя зонами, которые разделены между собой дюймовой монтажной плоскостью, например, между передней и задней сторонами 19" монтажной плоскости.
- Области применения
- Для закрытия и одновременной прокладки кабеля в монтажных областях в стандарте 1 U, 482,6 мм (19")
- Материал
- Листовая сталь
Щеточный буртик: пластик, UL 94-HB - Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 7035
RAL 7035
- Монтажный вырез
- Ширина:390 мм
Высота:20 мм - Размер
- Ширина: 482,6 мм
- Единиц высоты
- 1 U
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,43 kg
- Gross weight
- 0,475 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177166608
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Описание продукта
- DK панель для ввода кабеля, со щеточным буртиком, 1 U, 482,6 мм (19"), ШxВ: 390x20 мм, листовая сталь, RAL 7035