Используется для закрытия свободного пространства в 482,6 мм (19") монтажной плоскости.
- Статья №.:
- DK 7151305
- Описание продукта
- Глухая панель используется для закрытия свободного пространства в 482,6 мм (19") монтажной плоскости. Благодаря креплению без использования инструмента ее можно удобно установить в любое место, а при необходимости демонтировать. При установке глухих панелей можно реализовать целенаправленный воздушный поток в частично оборудованных стойках.
- Технические характеристики
- Height units 3 U (3 x 1 U)
- Материал
- Пластик
Негорючесть: несгораемый согл. UL 94 HB, без галогенов - Поверхность
- Matt
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Глухая панель 3 U со встроенным креплением
- Build-up height
- 3 U
- Размер
- Ширина: 482,6 мм
- Упаковка
- 3 шт.
- Вес нетто
- 1,011 kg
- Gross weight
- 1,16 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177709263
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Описание продукта
- DK глухая панель 482,6 мм (19"), 3 U, разделяется на 3x 1 U, фиксация без инструментов, пластик, RAL 9005