Вторая монтажная рама для Data Rack

Статья №.: DK 7297000

Для установки 482,6 мм (19") сетевых компонентов или для крепления приборных полок и направляющих шин.

Статья №.:
DK 7297000
Описание продукта
Для установки 482,6 мм (19") сетевых компонентов или для установки приборных полок, направляющих шин и телескопических направляющих. Передняя 482,6 мм (19") перфорация профилей, расстояние между центрами отверстий 465 мм, сзади 470 мм, подходит для крепления патч-панелей и шин для прокладки кабелей. Монтажная рама устанавливается с шагом в 50 мм. Минимальное расстояние между плоскостями 150 мм, максимальное 350 мм.
Материал
Листовая сталь, 2 мм
Поверхность
Окрашенная
Цвет
Профили рамы: RAL 7035
Панель: RAL 5018
Комплект поставки
Прочная на изгиб профильная рама с 482,6 мм (19") перфорацией
Монтажные комплектующие
Монтажные размеры
Installation depth for components: 482,6 мм
Монтажная ширина для компонентов: 19"
Единиц высоты
36 U
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
12,028 kg
Gross weight
12,661 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
48,2 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177128811
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
DK вторая крепежная плоскость, жесткая профильная рама для крепления 482,6 мм (19") компонентов, для Data Rack, 36 U
Документация
Руководство