- Статья №.:
- DK 7298000
- Описание продукта
- Для установки 482,6 мм (19") сетевых компонентов или для установки приборных полок, направляющих шин и телескопических направляющих. Передняя 482,6 мм (19") перфорация профилей, расстояние между центрами отверстий 465 мм, сзади 470 мм, подходит для крепления патч-панелей и шин для прокладки кабелей. Монтажная рама устанавливается с шагом в 50 мм. Минимальное расстояние между плоскостями 150 мм, максимальное 350 мм.
- Материал
- Листовая сталь, 2 мм
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- Профили рамы: RAL 7035
Панель: RAL 5018
- Комплект поставки
- Прочная на изгиб профильная рама с 482,6 мм (19") перфорацией
Монтажные комплектующие
- Монтажные размеры
- Installation depth for components: 482,6 мм
Монтажная ширина для компонентов: 19"
- Единиц высоты
- 40 U
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 12,664 kg
- Gross weight
- 13,5 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 50,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177128835
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
-
DK вторая крепежная плоскость, жесткая профильная рама для крепления 482,6 мм (19") компонентов, для Data Rack, 40 U