Для крепления и стабилизации двух 482,6 мм (19") монтажных рам в стойке Data Rack, регулируется по длине.
- Статья №.:
- DK 7401000
- Описание продукта
- Для установки и стабилизации двух 482,6 мм (19") монтажных рам в стойке Data Rack. Направляющая по глубине регулируется по длине, можно установить длину, соответствующую расстоянию между крепежными плоскостями в 250, 300 и 350 мм.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Окрашенная
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Монтажные размеры
- Installation depth for components: 482,6 мм
Монтажная ширина для компонентов: 19" - Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 0,76 kg
- Gross weight
- 0,906 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 3,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177129993
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- DK направляющие по глубине для крепления и стабилизации двух 482,6мм (19") монтажных рам в стойке Data Rack, расстояние регулируется: 250, 300 и 350 мм, листовая сталь, RAL 7035